??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-08 - HaloX®-O, pièces frontales , carrées
Nomenclature
1281-08
No art.
1281-08
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf 68x68 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-70
level of detail
Sortie de plafond (DE)
68 x 68 mm
Min. Revêtement de Luminaire
75 x 75 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546653
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 x 68 mm Luminaire trim min. diameter : 75 x 75 mm Art. No.: 1281-08 / 920 896 079
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés