??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-08 - HaloX®-O Frontteile für quadratischen Deckenauslass (DA)
Stückliste
1281-08
Art.-Nr.
1281-08
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-70
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA)
68 x 68 mm
Leuchtenblende min.
75 x 75 mm
E-No.
920896079
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546653
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 75 x 75 mm Artikelnummer: 1281-08 / E-No.: 920 896 079
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen