??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-07 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-07
No art.
1281-07
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 100mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-49
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
100 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
107 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546646
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter Ø: 100 mm Luminaire trim min. diameter: 107 mm Art. No.: 1281-07 / 920 896 69
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés