??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-07 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-07
No art.
1281-07
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 100mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-49
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
100 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
107 mm
E-No.
920896069
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546646
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 100 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 107 mm Numéro d'article: 1281-07 / E-No.: 920 896 69
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés