??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-06 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-06
Art.-Nr.
1281-06
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 95 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-46
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
95 mm
Leuchtenblende min. Ø
102 mm
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546639
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 95 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 102 mm Artikelnummer: 1281-06 / 920 896 059
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen