??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-06 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-06
No art.
1281-06
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 95 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-46
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
95 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
102 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546639
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 95 mm Luminaire trim min. diameter: 102 mm Art. No.: 1281-06 / 920 896 059
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés