??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-05 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-05
Art. No.
1281-05
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto Ø 90 mm per gettata
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
90 mm
Panello di luci ø minimale
97 mm
E-No.
920896049
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.940 l
EAN-Code
4013456546615
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 90 mm Flangia della lampada min. Ø: 97 mm Numero d' articolo: 1281-05 / E-No.: 920 896 049
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型