??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-05 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-05
No art.
1281-05
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 90 mm pr béton coulé
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
90 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
97 mm
E-No.
920896049
Poids net
38.000 g
Volume
0.940 l
EAN-Code
4013456546615
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 90 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 97 mm Numéro d'article: 1281-05 / E-No.: 920 896 049
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)