??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-04 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-04
Art.-Nr.
1281-04
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 85 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-48
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
85 mm
Leuchtenblende min. Ø
92 mm
E-No.
920896039
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
Einzeln-Volumen
0.450 l
EAN-Code
4013456546608
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 85 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 92 mm Artikelnummer: 1281-04 / E-No.: 920 896 039
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen