??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-02 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-02
No art.
1281-02
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 75 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-44
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
75 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
82 mm
E-No.
920896019
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546547
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 82 mm Numéro d'article: 1281-02 / E-No.: 920 896 019
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés