??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-01 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-01
Art. No.
1281-01
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto Ø 68 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-47
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DE) Ø
68 mm
Panello di luci ø minimale
75 mm
E-No.
920896009
Peso netto individuale
38.000 g
Singolo volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 68 mm Flangia della lampada min. Ø: 75 mm Numero d' articolo: 1281-01 / E-No.: 920 896 009
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models