??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-01 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-01
No art.
1281-01
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 68 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-47
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
68 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
75 mm
Poids net
38.000 g
Volume
0.450 l
EAN-Code
4013456546530
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement Ø 68 mm pour béton coulé sur place (1281-01) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø 68 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 75 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-01
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés