??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-00
Art.-Nr.
1281-00
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Nachfolgetyp zu 1290-40
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 100
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
20 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
E-No.
920858319
Einzeln-Nettogewicht
134.500 g
Einzeln-Volumen
2.760 l
EAN-Code
4013456546523
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: 100 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 20 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 50 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher ___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1281-00 / E-No.: 920 858 319
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen