??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-00 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100
Nomenclature
1281-00
No art.
1281-00
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Type de succession pour N° Art. 1290-40
Niveau de détail
Système
HaloX® 100
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-100 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
20 W
Puissance de lampe max.
50 W
Diamètre de Boîtier ø
130 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
E-No.
920858319
Poids net
134.500 g
Volume
2.760 l
EAN-Code
4013456546523
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® Ø 100 mm, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement =100 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 20 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 50 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1281-00 / E-No.: 920 858 319
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés