??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1279060000 - ETA 1180 01 8A
Спецификация
Weidmueller 1279060000
Preview
Manufacturer Product ID
1279060000
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 8A
Description short
Миниатюрный предохранитель, 8 A
Description long
Миниатюрный предохранитель с плавкой проволокой.
GTIN-Code
4050118091410
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
rated current
8 A
rated voltage
64 V
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей