??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1278939 - NBC-MRD/2,0-936/FSD SCO RAIL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1278939
Artikelnummer des Herstellers
1278939
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen
Herstellertypbezeichnung
NBC-MRD/2,0-936/FSD SCO RAIL
Internationale Artikelnummer
4063151476571
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Durchmesser
7.250 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Railway applications
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-50 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
90 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
90 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
0.800 mm
GTIN
4063151476571
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen
Herstellerprodukttyp
NBC-MRD/2,0-936/FSD SCO RAIL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft