??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1278920000 - ETA 1180 01 0.6A
Lista materiale
Weidmueller 1278920000
Preview
Manufacturer Product ID
1278920000
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.6A
Description short
Fusibile a filo sottile, 0.6 A
Description long
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.
GTIN-Code
4050118091533
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
rated current
0.600 A
rated voltage
64 V
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD