??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1278920000 - ETA 1180 01 0.6A
Stückliste
Weidmueller 1278920000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1278920000
Herstellertypbezeichnung
ETA 1180 01 0.6A
Kurzbeschreibung
Feinsicherung, 0.6 A
Langbeschreibung
Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.
GTIN
4050118091533
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Bemessungsstrom
0.600 A
Bemessungsspannung
64 V
Masse
0.011 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85362010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen