??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1278850000 - ETA 1180 01 0.2A
Спецификация
Weidmueller 1278850000
Preview
Manufacturer Product ID
1278850000
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.2A
Description short
Миниатюрный предохранитель, 0.2 A
Description long
Миниатюрный предохранитель с плавкой проволокой.
GTIN-Code
4050118091458
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
rated current
0.200 A
rated voltage
64 V
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей