??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1278850000 - ETA 1180 01 0.2A
Lista materiale
Weidmueller 1278850000
Preview
Manufacturer Product ID
1278850000
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.2A
Description short
Fusibile a filo sottile, 0.2 A
Description long
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.
GTIN-Code
4050118091458
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
rated current
0.200 A
rated voltage
64 V
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD