svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1278840000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Safety fuse inserts
Miniature fuse
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/20/01/1278840000.prj},{NB=1278840000},{MANUID=1278840000},{AAF726=0.100},{BAH005=64},{AAF040=0.010},{AAD931=85362010},{AAO676=1278840000},{AAO663=4050118091373},{PREVIEW=../../../../_pool_/02/1d/12788400009999.png},{MANUTYPEDESC=ETA 1180 01 0.1A},{DESCSHORT=Miniature fuse, 0.1 A},{DESCLONG=Miniature fuse with melting wire.},{GTIN=4050118091373},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=Miniature fuse},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=ETA 1180 01 0.1A},{AAW338=Miniature fuse},{AAU734=Miniature fuse, 0.1 A},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1278840000},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1278840000 - ETA 1180 01 0.1A
Bill of material
Weidmueller 1278840000
Preview
Product number of the Manufacturer
1278840000
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.1A
Short Description
Miniature fuse, 0.1 A
Long Description
Miniature fuse with melting wire.
GTIN
4050118091373
Manufacturer Name
Weidmueller Group
rated current
0.100
A
rated voltage
64
V
Mass
0.010
kg
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성