??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1278826 - VFC-PT/D9SUB/F
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1278826
Product number of the Manufacturer
1278826
Description short
Modulo d’interfaccia
Description long
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore femmina D-SUB, numero di poli: 9, larghezza di installazione: 19 mm
Manufacturer Type Description
VFC-PT/D9SUB/F
article view
GTIN-Code
4063151476236
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
tensione dimensionata
30 V
rated current
2 A
norma d'applicazione
DIN EN 60664-1
certificati e omologazioni
UL Listed, cUL Listed
larghezza
18.9 mm
altezza
127.22274 mm
Mass
0.0879 kg
profondità
46.85 mm
Pole number
12
grado di sporcizia
2
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
type of electrical connection, control side
D-SUB
montaggio
Top-hat rail TH35
codice EAN
4063151476236
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
Manufacturer product description
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore femmina D-SUB, numero di poli: 9, larghezza di installazione: 19 mm
Product type
VFC-PT/D9SUB/F
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1278826
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD