??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1278 - PANDUIT Klettband Kabelbinder mit Ring schwarz 19x305
Bill of material
319940
Artikelnummer
319940
FN
1278
Typ
F4
Marke
PANDUIT
Lief.Mat
HLC3S-X0
Materialkurztext
PAN KletBan sw HLC3S-X0,19X305,10
Langtext 1
PANDUIT Klettband Kabelbinder mit Ring
Langtext 2
TRAK TY HLC3S-X0 schwarz
Langtext 4
19x305
Breite
19 mm
Länge
305 mm
Min. Zugfestigkeit
222 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD