??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1276475 - SAC-5P-M12MSL/15,0-290/FSL FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1276475
Artikelnummer des Herstellers
1276475
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, auf Buchse gerade M12, Kabellänge: 15 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MSL/15,0-290/FSL FE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151468552
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gray RAL 7001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-50 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
1.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
L-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
15 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151468552
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, auf Buchse gerade M12, Kabellänge: 15 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MSL/15,0-290/FSL FE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen