국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1276-71
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1276_71_asmtab.prj},{NB=1276-71(2)},{CNSORDERNO=1276-71},{BZ=Betonbau Verbindungsdose, ohne Deckel, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=45.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456331112},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1276_71_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1276_71_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-71. 2-teilig,Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1276-71 - Conc. construction junction box
Bill of material
1276-71
Article number
1276-71
Designation
Conc. construction junction box, without cover, depth 66 mm
Level of details
300
200
300
200
Depth
66
mm
Installation opening Ø
70
mm
Number of parts
2
Individual net weight
45.1
g
Single volume
0.702
l
EAN code
4013456331112
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1, plastic, diameter 70 mm, depth 55 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1276-71. Two-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성