??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1276-71 - Betonbau Verbindungsdose
Stückliste
1276-71
Bestellnummer
1276-71
Bezeichnung
Betonbau Verbindungsdose, ohne Deckel, Tiefe 66 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
66 mm
Einbauöffnung Ø
70 mm
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
45.1 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456331112
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-71. 2-teilig,Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen