??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1276-70 - Montage béton boîtier de dérivation
Nomenclature
1276-70
Numéro d'article
1276-70
Désignation
Montage béton boîtier de dérivation, avec couvercle et vis de couvercle, profondeur 66 mm
Level of detail
Profondeur
66 mm
Installation opening Ø
70 mm
Nombre de pièces
2
Poids net
55.5 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456331808
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Junction box DIN VDE 0606-1, plastic, diameter 70 mm, depth 55 mm,with cover with screw fixing, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1276-70. Two-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés