??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1276-70 - Montage béton boîtier de dérivation
Nomenclature
1276-70
Order code
1276-70
Désignation
Montage béton boîtier de dérivation, avec couvercle et vis de couvercle, profondeur 66 mm
level of detail
Depth
66 mm
Installation opening Ø
70 mm
Nombre de pièces
2
Poids net
55.5 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456331808
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés