카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1276-40
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1276_40_asmtab.prj},{NB=1276-40(2)},{CNSORDERNO=1276-40},{BZ=Betonbau Gerätedose PERILEX®, mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=46},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456310506},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=-1.00000001504747e+30},{PPATH=assemblies/1276_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1276-40 - Concrete const. one-gang box PERILEX®
Bill of material
1276-40
Order code
1276-40
Type
Concrete const. one-gang box PERILEX®, with 2 countersunk head screws Ø 4 mm, Depth 66 mm
Level of Details
300
200
300
200
Depth
66
mm
Installation opening Ø
70
mm
Number of parts
2
Individual net weight
46
g
Single volume
0.702
l
EAN-Code
4013456310506
ETIM 40
EC002601
Data Sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성