??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1276-40 - Betonbau Gerätedose PERILEX®
Stückliste
1276-40
Bestellnummer
1276-40
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose PERILEX®, mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
66 mm
Einbauöffnung Ø
70 mm
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
46 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456310506
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-40. 2 teilig, Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25mm für PERILEX- Einsätze 16 A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen