??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1275-40 - Scatola per apparecchi CEE 16A
Lista materiale
1275-40
Numero d'ordine
1275-40
Designazione
Scatola per apparecchi CEE 16A, con anello d'impermeabilita per IP34, con viti Ø 4 mm, profondita 66 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
66 mm
Installation opening Ø
70 mm
Numero di viti
3
Peso netto individuale
55 g
Singolo volume
0.702 l
EAN-Code
4013456310407
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
One-gang box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 70 mm, depth 48 mm, with screws, protection class IP 34 DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1275-04. 2-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm for CEE accessories 16 A
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD