??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1275-40 - Montage béton boîte CEE
Nomenclature
1275-40
Référence
1275-40
Désignation
Montage béton boîte CEE, avec bague étanch. type protect IP34, a.vis à tête cyl. bombéeØ 4 mm,prf66 mm
level of detail
Profondeur
66 mm
Installation opening Ø
70 mm
Nombre de pièces
3
Poids net
55 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456310407
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés