??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
Stückliste
1275-40
Bestellnummer
1275-40
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose CEE 16A, mit Dichtring für Schutzart IP 34, mit Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
66 mm
Einbauöffnung Ø
70 mm
Anzahl Teile
3
Einzeln-Nettogewicht
55 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456310407
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 34 DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1275-04. 2-teilig, Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm für CEE-Geräteeinsätze 16 A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen