??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1274101 - NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1274101
Artikelnummer des Herstellers
1274101
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151466084
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Durchmesser
8.800 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, UL Listed
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
6 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
Y - hybrid
torsionstauglich
Nein
Hybridkabel
Ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151466084
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen