??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1273-45 - Conduit sealing cap Ø 32 mm
Bill of material
1273-45(300)
Art. No.
1273-45
Level of details
DESCRIPTION_SHORT
Rohr-Verschlussstopfen Ø 32 mm
DESCRIPTION_LONG
Rohr-Verschlussstopfen Ø 32 mm
INTERNATIONAL_PID
4013456350014
MANUFACTURER_PID
1273-45
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1273-45
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Verschluss
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageart
Werkstoffgüte
-
Geeignet für Rohrdurchmesser
mm
Zubehör
Form
Bauform
Für Rohrdurchmesser nominal
32 mm
Mit Deckel
Ersatzteil
Ausführung flammwidrig
Ausführung
Geeignet für starre Rohre
true
Geeignet für Einbaudose
Biegeverhalten
Mit drehbarem Ring
Geeignet für flexible Rohre
-
Geeignet für Zentraldose
Mit Muffe
Geeignet für biegsame Rohre
true
Druckfestigkeitsklasse
Koppelbar
Schlagfestigkeit
Bestückung
Durchstoßmembran
false
Unterputzmontage
Durchmesser
mm
Aufputzmontage
Geeignet zur Installation auf Holz
Geeignet für Hohlwandinstallation
Geeignet für Betoninstallation
Innentiefe
mm
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Für Anzahl Geräteeinsätze
Installation im Freien
Befestigung der Geräte
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Mit Schrauben
Innendurchmesser
mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
Außendurchmesser
mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
Betriebstemperatur
°C
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
Hochgleitfähige Innenschicht
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
Mit Meter-Anzeige
Für Rohrdurchmesser
RAL-Number
Rohrarretierung
Rohrverriegelung optional
Einführung von hinten
Anzahl der Einführungen
-1.00000001504747e+30
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
Ausführung Deckel
Transparenter Deckel
Deckelbefestigung
Plombierbar
Funktionserhalt
Mit Abschirmung
Luftdicht
true
Länge
mm
Max. Leiterquerschnitt
mm²
Breite
mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
mm
Leuchtenhakenbefestigung
Polzahl der Klemme
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
Stutzen
Klemme lagefixiert
Mit Nagellaschen
Schutzart (NEMA)
Geeignet für Kabeldurchmesser
mm
Spezielle Anwendung
Depth
mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
250
QUANTITY_INTERVAL
50
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models