127-1701-821
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
127-1701-821
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/127_1701_821/127_1701_821.prj},{NB=127-1701-821},{PN=127-1701-821},{DESC=SMP Male, Limited Detent, 2-port, PCB Edge Mount},{TYPE=Standard},{TS=Printed Circuit Board},{TT=Solder},{BS=Straight},{GENDER=Plug},{BM=Brass},{MAXFREQ=40},{IMPEDANCE=50},{MS=Edge Mount},{INTERFACE=Limited Detent},{BP=Gold},{CP=Gold},{CM=Beryllium Copper},{NOP=2},{DEFAULTSORTATTR=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
127-1701-821
Bill of material
127-1701-821
Part Number
127-1701-821
Description
SMP Male, Limited Detent, 2-port, PCB Edge Mount
Type
Standard
Termination Style
Printed Circuit Board
Termination Type
Solder
Body Style
Straight
Gender
Plug
Body Material
Brass
Max Frequency
40
Ghz
Impedance
50
Ohm
Mounting Style
Edge Mount
Interface
Limited Detent
Body Plating
Gold
Contact Plating
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
No. of Ports
2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성