국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1269-40
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1269-01 - B1 Two-gang junction box
KAISER
21.02.2023
{kaiser/betonbau/1269_40_asmtab.prj},{NB=1269-40(2)},{CNSORDERNO=1269-40},{BZ=Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60 x 131 mm},{M25=8},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=106.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544123},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1269_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1269_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, Schutzart IP 3X, DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1269-40 Artikelnummer: 1269-40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1269-40 - Concrete construction, two-gang junction box
Bill of material
1269-40
Article number
1269-40
Designation
Concrete construction, two-gang junction, 2-part, with plaster skin, exit opening 2 x Ø 60 mm
Level of details
300
200
300
200
Length
145
mm
Width
74
mm
Depth
94
mm
Installation opening
60 x 131 mm
Conduit entries up to M25
8
Conduit entries up to M40
2
Individual net weight
106.6
g
Single volume
1.85
l
EAN code
4013456544123
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 94 mm, protection class IP 3X, DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1269-40 Art. No.: 1269-40
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성