??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1269-40 - Béton, boîte d'encastrement double
Nomenclature
1269-40
Order code
1269-40
Désignation
Béton, boîte d'encastrement double, biparti, avec enduit, Ouverture de sortie 2 x Ø 60 mm
level of detail
Longueur
145 mm
Breite
74 mm
Depth
94 mm
Installation opening
60 x 131 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
Poids net
106.6 g
Volume
1.85 l
EAN-Code
4013456544123
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés