??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1269-04 - B1 Gerätedose italienischer Standard 4 Module
Bill of material
1269-04(300)
Art. No.
1269-04
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Betonbau, B1 Gerätedose, 2-teilig für italienische Einbaugeräte, 4 Module
DESCRIPTION_LONG
Betonbau, B1 Gerätedose, 2-teilig, für italienische Einbaugeräte, 4 Module, Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme
INTERNATIONAL_PID
4013456551978
MANUFACTURER_PID
1269-04
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1269-04
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Abzweig-Schalterdose
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageart
Betonbau
Werkstoffgüte
Geeignet für Rohrdurchmesser
mm
Zubehör
Form
achteckig
Bauform
Gerätedose
Für Rohrdurchmesser nominal
mm
Mit Deckel
Ersatzteil
Ausführung flammwidrig
Ausführung
4-fach
Geeignet für starre Rohre
Geeignet für Einbaudose
Biegeverhalten
Mit drehbarem Ring
false
Geeignet für flexible Rohre
Geeignet für Zentraldose
Mit Muffe
Geeignet für biegsame Rohre
Druckfestigkeitsklasse
Koppelbar
false
Schlagfestigkeit
Bestückung
ohne
Durchstoßmembran
Unterputzmontage
Durchmesser
- mm
Aufputzmontage
Geeignet zur Installation auf Holz
Geeignet für Hohlwandinstallation
Geeignet für Betoninstallation
Innentiefe
- mm
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Für Anzahl Geräteeinsätze
4
Installation im Freien
Befestigung der Geräte
schrauben oder spreizen
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Mit Schrauben
false
Innendurchmesser
mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
Außendurchmesser
mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
Betriebstemperatur
°C
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
Hochgleitfähige Innenschicht
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
Mit Meter-Anzeige
Für Rohrdurchmesser
20/25 mm
RAL-Number
Rohrarretierung
false
Rohrverriegelung optional
false
Einführung von hinten
false
Anzahl der Einführungen
9
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
gelb
Schutzart (IP)
IP20
Ausführung Deckel
Montagedeckel
Transparenter Deckel
false
Deckelbefestigung
aufrastend
Plombierbar
false
Funktionserhalt
ohne
Mit Abschirmung
false
Luftdicht
false
Länge
160 mm
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
Breite
75 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
Leuchtenhakenbefestigung
false
Polzahl der Klemme
-
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
Stutzen
ohne
Klemme lagefixiert
false
Mit Nagellaschen
false
Schutzart (NEMA)
-
Geeignet für Kabeldurchmesser
16, 16 mm
Spezielle Anwendung
ohne
Tiefe
91, 91 mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
50
QUANTITY_INTERVAL
5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型