Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1268-40
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1268-01 - B1 electronics box
KAISER
21.02.2023
{kaiser/betonbau/1268_40_asmtab.prj},{NB=1268-40(2)},{CNSORDERNO=1268-40},{BZ=Betonbau, Electronic-Dose, 2-teilig, mit Trennwand, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60},{M25=16},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=102.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544116},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1268_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1268_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, mit einemseitlichen Klemmraum, Schutzart IP 3X,DIN EN 60529, auf Schalung,Hersteller/Typ Kaiser 1268-40.Electronic-Dose als Tunnel-Zweikammerdose, für Geräteeinsätze und elektronische KomponentenArtikelnummer: 1268-40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1268-40 - Concrete construction, electronics box
Bill of material
1268-40
Article number
1268-40
Designation
Concrete construction, electronics box, 2-part, with separator wall, with plaster skin, exit opening Ø 60 mm
Level of details
300
200
300
200
Length
145
mm
Width
74
mm
Depth
94
mm
Installation opening
60
mm
Conduit entries up to M25
16
Conduit entries up to M40
2
Individual net weight
102.6
g
Single volume
1.85
l
EAN code
4013456544116
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 94 mm, with a side terminal compartment, protection class IP 3X, DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1268-40. Electronics box as tunnel twin-chamber box for accessories and electronic components Art. No.: 1268-40
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성