??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1268-40 - Calcestruzzo, scatola elettronica
Lista materiale
1268-40
Article number
1268-40
Designazione
Calcestruzzo, scatola elettronica, in 2 pezzi, con parete di separazione, intonacata, apertura Ø 60 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
145 mm
Larghezza
74 mm
Tiefe
94 mm
Installation opening
60 mm
Conduit entries up to M25
16
Conduit entries up to M40
2
Peso netto individuale
102.6 g
Singolo volume
1.85 l
EAN-Code
4013456544116
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 94 mm, with a side terminal compartment, protection class IP 3X, DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1268-40. Electronics box as tunnel twin-chamber box for accessories and electronic components Art. No.: 1268-40
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD