??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1268-01 - B1 Electronic-Dose
Stückliste
1268-01
Art.-Nr.
1268-01
EAN-Code
4013456550544
Bezeichnung
B1 Electronic-Dose
Detaillierungsgrad
Länge
160 mm
Breite
75 mm
Tiefe
91 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
7
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
2
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
7
Anzahl Teile
9
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die B1 Electronic-Dose und B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose eignen sich speziell für Installationen in stehenden Ortbetonschalungen. Die B1 Electronic-Dose bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für z. B. Schaltaktoren oder andere Komponenten für Smart Home-Anwendungen. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. B1 Doppel-GeräteVerbindungsdosen ermöglichen den Einbau von Block-und vorverdrahteten Geräten und bieten Raum zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse. · Viel Raum für Geräte und Leitungen · Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten · Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Federweg sorgt für sicheren Halt in stehenden Schalungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen