12666
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/12666.prj},{NB=12666},{ST_KA_20=../_pool_/79/15/st-ka_20_012666.png},{MANUID=12666},{DESCSHORT=ST-KA 20},{DESCLONG=Starlock-Kappe<ul><li>zur Fixierung leichter Räder auf einer Achse</li><li>optisch schöner Nabenabschluss</li><li>zum Einsatz bei geringer seitlicher Belastung</li></ul>},{EAN=4047526012663},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{HEIGHT=12},{WEIGHT=0.010},{PRODUKTTYP=Starlock-Kappe},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
12666 - ST-KA 20
Stückliste
12666
ST-KA 20
Artikelnummer des Herstellers
12666
Kurzbeschreibung
ST-KA 20
EAN
4047526012663
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Gesamthöhe
12
mm
Stückgewicht (kg)
0.010
kg
Produkttyp
Starlock-Kappe
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.