??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1266140000 - CC DIA 30/3.5 MC NE GR
Lista de materiales
Weidmueller 1266140000
Preview
Manufacturer Product ID
1266140000
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/3.5 MC NE GR
Description short
Señalización de dispositivos, Ø 30 mm, con orificio de montaje de 3,5 mm, 30 mm, Poliamida 66, gris
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118055849
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD