??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1266-01 - Device junction box Flat 45
Lista materiale
1266-01
Article number
1266-01
EAN-Code
4013456587090
Livello di dettaglio
Designation
Geräte-Verbindungsdose Flat 45
Lunghezza
106 mm
Larghezza
73,4 mm
Tiefe
45 mm
Apertura Ø
60 mm
Markings for lines and cables up to Ø 25 mm
6
Numero di viti
1
Packaging
100
Datenblatt
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD