??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1265-50 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 60 mm
Nomenclature
1265-50
Numéro d'article
1265-50
Désignation
Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 60 mm, avec écrou métalM5 pr crochets de lampes, profondeur 82 mm
Level of detail
Profondeur
82 mm
Nombre de pièces
3
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Exit opening Ø
60 mm
Poids net
56.3 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456331600
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type 1265-50. with metal nut M5 for light hook fixing 3-sized, installation height 82 mm markings for cables and condits up to diameter 25 mm Exit opening diameter 60 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés