국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1265-50
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1265-11 - B1 one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
{kaiser/betonbau/1265_50_asmtab.prj},{NB=1265-50(2)},{CNSORDERNO=1265-50},{BZ=Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 82 mm},{LOD=2},{T=82},{AT=3},{M25=8},{ALO=60},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=56.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456331600},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1265_50_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1265_50_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1265-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 82 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1265-50 - Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm
Bill of material
1265-50
Article number
1265-50
Designation
Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm, with metal nut M5 for light hook, depth 82 mm
Level of details
300
200
300
200
Depth
82
mm
Number of parts
3
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Exit opening Ø
60
mm
Individual net weight
56.3
g
Single volume
0.702
l
EAN code
4013456331600
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type 1265-50. with metal nut M5 for light hook fixing 3-sized, installation height 82 mm markings for cables and condits up to diameter 25 mm Exit opening diameter 60 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성