??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1265-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm
Stückliste
1265-50
Bestellnummer
1265-50
Bezeichnung
Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 82 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
82 mm
Anzahl Teile
3
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
Auslassöffnung Ø
60 mm
Einzeln-Nettogewicht
56.3 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456331600
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1265-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 82 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen