??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1265-40 - Montage béton boîtes d'encastrement
Nomenclature
1265-40
Numéro d'article
1265-40
Désignation
Montage béton boîtes d'encastrement, avec enduit injecté, avec elément de support,profondeur 82 mm
Level of detail
Profondeur
82 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Nombre de pièces
3
Poids net
53 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456320109
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1265-40. 3-part, installation height 77 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm horizontally and vertically configurable in combination distance of 71 mm fully-insulated cable transition with combinations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés