??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1265-40 - Montage béton boîtes d'encastrement
Nomenclature
1265-40
Order code
1265-40
Désignation
Montage béton boîtes d'encastrement, avec enduit injecté, avec elément de support,profondeur 82 mm
level of detail
Depth
82 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Nombre de pièces
3
Poids net
53 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456320109
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés